Publier vos produits
4017 Shotgun Microphone

4017 Shotgun Microphone

Traduit par Google,

Fusil 4017B-MC avec préampli intégré et fusil 4017C-MC avec préampli compact intégré

Fusil de chasse 4017B-MC

Modèle CONSTEL 4017B-MC (noir uniquement) - PN 40.166.055.01


Fusil de chasse 4017C-MC

Modèle CONSTEL 4017C-MC (noir uniquement) - PN 40.166.055.02


Spécification
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-4017-shotgun-mic
  • Famille de produitsMicrophones
  • Groupe de produitsShotgun
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Microphones
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titre OmniClassMicrophones