Publier vos produits
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers
HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    HMS-15 Cinema Surround Loudspeakers

    Traduit par Google,

    Les transducteurs du HMS-15 comprennent un haut-parleur conique basse fréquence à longue excursion de 15 pouces et un haut-parleur de compression haute fréquence à diaphragme de 3 pouces sur un pavillon à directivité constante de 80 degrés horizontal par 50 degrés vertical. Le HMS-15 nécessite deux canaux d'alimentation CC à partir d'une alimentation externe MPS-488HP ou MPS-482HP. Le modèle HMS-15AC est disponible pour les installations alimentées en courant alternatif.

    Le HMS-15AC est une version alimentée en courant alternatif du HMS-15. Son alimentation Intelligent AC™ offre une sélection de tension automatique, un filtrage EMI, une mise sous tension douce et une suppression des surtensions. Le HMS-15AC est disponible en option avec son propre module de système de surveillance à distance RMS™ intégré pour une surveillance complète des paramètres des haut-parleurs à partir d'un ordinateur Mac ou Windows.

    Caractéristiques et avantages

    • Fidélité exceptionnelle et performances étendues dans les hautes fréquences
    • Le klaxon à directivité constante produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Intégration transparente avec les haut-parleurs de canal d'écran Acheron et les subwoofers de cinéma X-800C et X-400C
    • Réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale
    • L'alimentation IntelligentDC offre la flexibilité de longs câbles vers les HMS-5, HMS-10, HMS-12 et HMS-15 sans conduits
    • Les options de montage en option offrent plusieurs configurations pour la fixation aux murs, aux plafonds ou aux pinces de suspension

    Solutions

    • Cinémas et théâtres
    • Salles de projection
    • Mixage surround pour les installations de production et de postproduction
    • Théâtres privés haut de gamme
    • Applications surround immersives
    Spécification
    • HMS-15
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      The loudspeaker shall be equipped with dual Phoenix 5-pin male connectors (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS‑488HP IntelligentDC power supply. 

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 60 lbs (27.2 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15. 

      HMS-15AC
      The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 15-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 680 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 50 Hz to 18 kHz; phase response, 290 Hz – 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 128.5 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 80-degree horizontal by 50-degree vertical.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. Maximum long-term continuous current draw shall be 1.3 A rms at 115 V AC, 0.7 rms at 230 V AC, and 1.5 A rms at 100 V AC. AC power connectors shall be powerCON 20 with loop output. The loudspeaker shall optionally include the RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear and side attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 19.00 inches wide x 29.10 inches high x 12.50 inches deep (483 mm x 739 mm x 318 mm) without mounting bracket. Weight shall be 64 lbs (29.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS‑15AC.

      Keyword: Cinema, Surround, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-hms-15
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)29.1
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)12.5
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers