Publier vos produits
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker
LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LEOPARD Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur line array compact LEOPARD™ reproduit fidèlement le son avec une puissance énorme, une intelligibilité supérieure et une distorsion extrêmement faible. Complétant la famille d'enceintes LEO® primée de Meyer Sound, LEOPARD offre les mêmes avantages de conception auto-alimentée, de réponse linéaire et de contrôle directionnel précis que ses grands frères, LEO-M™ et LYON™.

    LEOPARD innove en matière de performances de réseau de haut-parleurs, offrant une cohérence de phase exceptionnelle et une couverture constante dans une enceinte légère et compacte, ce qui le rend extrêmement polyvalent. Ses conceptions innovantes d'amplificateur, de haut-parleur et de pavillon garantissent que les systèmes LEOPARD reproduisent n'importe quelle source sonore avec linéarité sur une large plage dynamique, de la parole et de la musique classique au rock et à l'EDM. Les haut-parleurs LEOPARD offrent le mode natif, une configuration optimisée pour offrir d'excellentes performances système dès la sortie de la boîte avec un traitement externe minimal.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Armoire compacte avec un faible encombrement et un rapport puissance/taille extraordinaire
    • Sortie de puissance de crête élevée avec une linéarité et une reproduction transitoire exceptionnelles, à n'importe quel niveau de sortie, avec une distorsion extrêmement faible
    • Auto-alimenté pour une configuration simplifiée et une fiabilité accrue
    • Options de gréement et de transport flexibles
    • S'intègre facilement aux haut-parleurs LYON, 900-LFC et 1100-LFC de Meyer Sound

    APPLICATIONS

    • Contrôle basse fréquence évolutif pour les applications de tournée ou les installations fixes de toute taille
    • Clubs, théâtres, lieux de culte, AV d'entreprise et parcs à thème
    • Complément basse fréquence pour les systèmes LEO-M, LYON et LEOPARD


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low‑distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 9 in long‑excursion cone drivers and one 3 in diaphragm compression driver coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, driver protection, and signal division. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55 Hz–18 kHz; phase response shall be 92 Hz–18 kHz ±30 degrees; linear peak SPL shall be 133.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop
      output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 3.0 A rms at 115 V AC, 1.5 A rms at 230 V AC and 3.4 A rms at 100 V AC. The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The enclosure shall include endframes with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays at splay angles from 0.5 to 15 degrees. The front
      protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 26.93  in (684 mm) wide x 11.11  in (282 mm) high x 21.66 in (550 mm) deep. Weight shall be 75 lbs (34.0 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound LEOPARD.

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-leopard
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsLine Array
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.11
    • Largeur (pouces)26.93
    • Profondeur (pouces)21.66
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers