Publier vos produits
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker
LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker

    LYON Compact Linear Line Array Loudspeaker

    Traduit par Google,

    La linéarité sonore à n'importe quel niveau de sortie définit l'enceinte linéaire avancée LEO‑M™. Conçu pour les applications à longue portée, avec une marge exceptionnelle, une distorsion extrêmement faible et des options de montage optimisées, LEO-M constitue le noyau des systèmes de réseau LEO® de nouvelle génération de Meyer Sound. Associez les enceintes LEO à l'élément de contrôle basse fréquence 1100‑LFC de Meyer Sound pour la reproduction des graves et à l'enceinte line array linéaire LYON™ pour le downfill. Pilotez des systèmes entiers avec la plate-forme réseau Galileo® GALAXY de Meyer Sound, qui fournit un son 24 bits, 96 kHz, un routage matriciel, un alignement et un traitement pour les composants de la matrice.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Réseaux de lignes optimisés avec directivité contrôlée pour une couverture uniforme et des réponses cohérentes sur de longues portées
    • Puissance de sortie de crête élevée avec une linéarité exceptionnelle et une reproduction transitoire à des niveaux extrêmes
    • Conception auto-alimentée pour une configuration simplifiée et une fiabilité accrue
    • Gréement optimisé qui permet de régler les angles d'évasement pendant que les piles reposent dans des cadres à roulettes
    • Intégration transparente avec les enceintes line array LYON et les éléments de contrôle basse fréquence 1100-LFC et VLFC

    APPLICATIONS

    • Stades
    • Arènes
    • Sonorisation de tournée
    • Événements publics à grande échelle


    Deux versions pour une flexibilité maximale

    LYON est disponible en deux versions conçues pour offrir une flexibilité maximale dans la conception du système. L'enceinte principale LYON-M sert de point d'ancrage pour les installations dans les arénas et les grands auditoriums, ainsi que pour les tournées et les festivals.

    LYON-W offre une couverture horizontale plus large au bas des réseaux LYON et peut également être utilisé pour le haut d'un réseau de remplissage pour les sièges de l'arène latérale supérieure. Les haut-parleurs LYON fonctionnent de manière transparente avec les systèmes LEO-M, gérant les besoins de couverture plus larges au bas des réseaux LEO-M et servant de réseaux de remplissage ou de retard si nécessaire.

    Spécification
    • ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS

      The loudspeaker shall be a self-powered, linear, low-distortion, line array loudspeaker. Its transducers shall include two 3 in diaphragm compression drivers coupled to a constant-directivity horn through a patented REM manifold, and two 12 in long-excursion cone drivers. The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 3-channel class AB/H bridged amplifier with complementary MOSFET output stages. Protection circuits shall include TruPower limiting. The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0  dBV (1.0  V rms) signal (+20  dBV to produce maximum SPL). Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS. 

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 55  Hz–16.5  kHz; phase response shall be 80  Hz–16  kHz ±30  degrees; linear peak SPL shall be 143.5 dB, measured free-field with M-noise at 4 m referred to 1 m. The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 95–125 V AC and 208–235 V AC at 50–60 Hz. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 15.4 A rms at 115 V AC, 7.5 A rms at 230 V AC, and 8.2 A rms at 208 V AC. Current inrush during soft turn-on shall not exceed 15 A at 230 V AC. The AC power connector shall be a powerCON 32.

      The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch and coated with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Dimensions shall be 38.15 in (969 mm) wide x 14.85 in (377 mm) high x 21.00 in (533 mm) deep. Weight shall be 199 lbs (90.3 kg). The loudspeaker shall be the Meyer Sound LYON.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-lyon-m-w
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsLine Array
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.85
    • Largeur (pouces)44.42
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)265
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers