Publier vos produits
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer
MM-10 Miniature Subwoofer

    MM-10 Miniature Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le subwoofer miniature MM-10 offre des basses fréquences étendues pour les applications nécessitant une excellente qualité audio à partir d'un système compact. Conçu principalement comme un compagnon du haut-parleur miniature MM-4XP de Meyer Sound, ainsi que du haut-parleur ultracompact UP-4XP, le MM-10 permet aux concepteurs de systèmes de créer des systèmes à gamme complète où les limitations d'espace sont un problème.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Réponse basse fréquence puissante à partir d'une très petite enceinte
    • Une faible distorsion offre des basses exceptionnellement nettes
    • Adaptable pour compléter les haut-parleurs MM-4XP et UP-4XP
    • Les versions incluent une alimentation externe 48 V CC ou une alimentation CA intégrée pour piloter des haut-parleurs satellites

    APPLICATIONS

    • Musique de fond
    • Petits théâtres
    • Systèmes audiovisuels portables
    • Systèmes de renforcement vocal compacts


    Spécification
    • Architect Specifications (All Variants)

      The loudspeaker shall be a self-powered, sub-bass system with one 10-inch cone driver (with a 2-inch voice coil) rated to handle 400 watts. The loudspeaker shall incorporate internal processing electronics and a single-channel class D amplifier. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Amplifier output power shall be 220 W (440 W peak). Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range, 33 Hz to 228 Hz; phase response, ±45° from 38 Hz to 138 Hz; maximum peak SPL, 123 dB at 1 meter, measured free field. Coverage shall be 360 degrees. Loudspeaker components shall be mounted in a cabinet constructed of multi-ply hardwood with a black textured finish. Its front protective grille shall be hex-stamped steel with black mesh screen.

      The loudspeakers shall be the Meyer Sound MM‑10XP, MM‑10AC, or MM‑10ACX.

      Architect Specifications: MM-10XP
      The loudspeaker shall be equipped with either a Phoenix 5-pin male or EN3 5-pin male connector (three pins for balanced audio and two pins for DC power). The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a nominal –2.0 dBV (0.8 V rms, 1.1 V peak) input signal. DC blocking and RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB and typically 80 dB (50 Hz to 500 Hz). Power requirements for the loudspeaker shall be an external Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply capable of delivering 48 V DC. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 2.5 A rms at 48 V DC; current inrush during turn-on shall not exceed 7.0 A peak at 48 V DC. Dimensions shall be 19 inches wide x 11 inches high x 12 inches deep (482 mm x 279 mm x 305 mm). Weight shall be 26.7 lbs (12.11 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM‑10XP.

      Architect Specifications: MM-10AC
      The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a nominal –2.0 dBV (0.8 V rms, 1.1 V peak) input signal. Connectors shall be XLR female for input and XLR male for loop output. DC blocking and RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB and typically 80 dB (50 Hz to 500 Hz). Power requirements shall be nominal 100 V, 110 V, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage ranges shall be 100 to 240 V AC. AC power connectors shall be powerCon 20 with looping output. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 0.9 A rms at 115 V, 0.4 A rms at 230 V AC, and 1.1 A peak at 100 V AC; current inrush during turn-on shall not exceed 4.0 A rms at 115 V AC, 2.4 A rms at 230 V AC, and 4.0 A peak at 100 V AC. Dimensions shall be 19 inches wide x 11 inches high x 12 inches deep (482 mm x 279 mm x 305 mm). Weight shall be 28.2 lbs (12.79 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM‑10AC.

      Architect Specifications: MM-10ACX
      The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a nominal –2.0 dBV (0.8 V rms, 1.1 V peak) input signal. Three XLR female input connectors shall be provided, one for the subwoofer and two for satellite loudspeakers. DC blocking and RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 50 dB and typically 80 dB (50 Hz to 500 Hz). Two output connectors shall be provided for routing balanced audio and 48 V of DC power to the satellite loudspeakers. Satellite output connectors shall be either Phoenix 5-pin male or EN3 5-pin female (three pins for balanced audio, two pins for DC power). An input select switch shall determine whether the subwoofer receives its source from the subwoofer input or from the satellite inputs (summed). The subwoofer output shall be adjusted with a gain control. Power requirements shall be nominal 100 V, 110 V, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100 to 240 V AC. AC power connectors shall be powerCon 20 with looping output. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 1.1 A rms at 115 V, 0.6 A rms at 230 V AC, and 1.3 A peak at 100 V AC; current inrush during turn-on shall not exceed 6.6 A rms at 115 V AC, 3.7 A rms at 230 V AC, and 7.2 A peak at 100 V AC. Dimensions shall be 19 inches wide x 11 inches high x 12 inches deep (482 mm x 279 mm x 305 mm). Weight shall be 30.8 lbs (13.97 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM-10ACX

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-mm-10
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio