Publier vos produits
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker
MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker

    MM-4XPD Directional Miniature Self-Powered Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le haut-parleur auto-alimenté miniature directionnel MM‑4XPD avec technologie IntelligentDC a été spécialement conçu pour les systèmes distribués de haute qualité dans les espaces réverbérants. Le diagramme polaire directionnel du MM-4XPD, en particulier aux basses fréquences, réduit considérablement l'excitation de la pièce et augmente l'intelligibilité. Ses options de montage flexibles et faciles à configurer, ainsi que sa capacité à reproduire sans effort la parole et la musique, font du MM‑4XPD un excellent choix pour les grands systèmes distribués, les présentations théâtrales, les musées et les petits systèmes portables pour l'audio d'entreprise. visuel, où l'intelligibilité est essentielle.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Le motif hypercardioïde directionnel fournit 10 dB d'atténuation entre l'avant et l'arrière du haut-parleur, même aux basses fréquences
    • Le motif directionnel réduit l'excitation de la pièce, souhaitable dans les espaces hautement réverbérants
    • La taille extrêmement compacte s'adapte aux petits espaces
    • Technologie en instance de brevet qui ne nécessite pas de transducteurs supplémentaires pour créer un effet directionnel, réduisant l'énergie, le poids et le volume
    • Un support en U pratique permet un montage rapide et facile

    APPLICATIONS

    • Restaurants, bars et espaces publics très réverbérants
    • Grands systèmes distribués
    • Présentations salon


    Spécification
    • The loudspeaker shall be self-powered and include a single 4 in (103 mm) diameter cone transducer with a 4Ω, long-excursion voice coil. The loudspeaker shall incorporate a class-D power amplifier with a burst capability of 440 W peak into a nominal load of 4 Ω. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range, 120 Hz to 18 kHz; phase response, 330 Hz to 20 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 111.5 dB measured with M-noise, free field at 4 m referred to 1 m. Horizontal and vertical coverage shall be hypercardioid with a <10 dB front-to-back ratio up to 500 Hz, 120° at 500 Hz to 4 kHz, 80° at 4 kHz to 10 kHz ±10°.

      The loudspeaker shall be equipped with a single SwitchCraft EN3 5-pin connector (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal –2.5 dBV (0.75 V rms) input signal. Power requirements for the loudspeaker shall be an external Meyer Sound IntelligentDC power supply. Current draw for the loudspeaker during burst (<1 sec) shall be 2.2 A rms at 48 V. Current inrush during turn-on shall not exceed 7.0 A peak at 48 V.

      Loudspeaker components shall be housed in a sealed, extruded aluminum enclosure with a black anodized finish. Custom painted colors shall be optionally available. Dimensions with grille frame shall be W: 4.04 in (103 mm) x H: 4.04 in (103 mm) x D: 7.95 in (202 mm) D with connector: 10.20 in (259 mm). Weight shall be 5.2 lb (2.4 kg). 3/8 in‑16 inserts on each side of the enclosure shall accommodate Meyer Sound mounting and rigging options.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound MM‑4XPD.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-mm-4xpd
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)4.04
    • Largeur (pouces)4.04
    • Profondeur (pouces)5.21
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers