Publier vos produits
ULTRA-X80 Versatile Point Source Loudspeaker

ULTRA-X80 Versatile Point Source Loudspeaker

Traduit par Google,

Livre pour livre, notre source ponctuelle la plus puissante à ce jour

Précision. Puissance. Pureté.

Découvrez l'ULTRA-X80. Tout ce que vous aimez des ULTRA-X20 et ULTRA-X40. Même ADN puissant. Même clarté. Même son authentique. Maintenant conçu pour les grandes scènes.

Une centrale électrique autonome

Léger, compact, compatible réseau et certifié MILAN, il s'intègre parfaitement aux autres enceintes. Chaque enceinte de la gamme ULTRA fonctionne ensemble ou séparément pour restituer un son fidèle et précis.

Puissance et clarté à grande échelle

Des arènes sportives et des stades aux lieux de culte, aux théâtres et aux salles de concert, le polyvalent ULTRA-X80 offre des expériences sonores exceptionnelles pour tous types de publics, dans tous types de lieux, pour tous types de son.

Performances extraordinaires en termes de puissance et de taille

Grâce à notre technologie d'amplification ultra-légère de classe D, elle délivre une puissance de crête linéaire totale de 140 dB SPL dans un caisson de seulement 62,6 kg. Résultat : une enceinte à source ponctuelle facile à installer, capable d'offrir les performances de plusieurs enceintes line array dans un seul boîtier.

Révolutionner l'industrie des haut-parleurs

L'ULTRA-X80 est une évolution de la conception innovante à haut-parleur concentrique de la famille ULTRA. Elle associe deux haut-parleurs à cône de 12 pouces à aimant néodyme à un guide d'ondes orientable de 95° x 40° couplé à un haut-parleur de compression haute fréquence de 4 pouces. Cette configuration assure une réponse fluide sur toute la plage de fréquences de l'enceinte et un contrôle directionnel impressionnant. Pour une couverture sonore optimale, la variante ULTRA-X82 offre une dispersion plus précise de 50° x 40°.

Spécification

  • Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-ultra-x80
  • Famille de produitsLoudspeakers
  • Groupe de produitsPoint Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.02
  • Largeur (pouces)18.27
  • Profondeur (pouces)25.35
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)138
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers