Publier vos produits
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker
UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker

    UP-4slim UltraCompact Installation Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte d'installation ultra-compacte UP-4slim est idéale pour les applications nécessitant une petite enceinte mince et esthétique qui offre des niveaux de pression acoustique élevés avec une faible distorsion et une couverture uniforme. L'UP-4slim offre ces performances audio exceptionnelles dans un boîtier auto-alimenté compact avec une alimentation à distance. En tant que haut-parleur autonome, l'UP-4slim convient aux applications de renforcement vocal, de remplissage avant et de remplissage sous balcon. L'UP-4slim peut éventuellement être associé à un subwoofer Meyer Sound pour créer un système à gamme complète. Un MM-10ACX peut également alimenter un UP-4slim.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    · Fidélité et puissance extraordinaires dans un boîtier en aluminium compact et élégant

    · Des haut-parleurs à faible distorsion et un tweeter à dôme métallique offrent une réponse fluide dans les hautes fréquences

    · Le motif de couverture large et symétrique crée une large zone d'écoute

    · La conception unique du crossover élimine le filtrage en peigne et produit une réponse constante dans les médiums

    · Rapport SPL/taille exceptionnel

    · Prend en charge les longs câbles avec des câbles de faible épaisseur

    APPLICATIONS

    · Couverture de remplissage avant et sous balcon

    · Sonorisation théâtrale et effets spéciaux

    · Systèmes audiovisuels installés

    · Systèmes de renforcement vocal compacts

    · Systèmes acoustiques Constellation

    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full- range system; the transducers shall consist of two 4-in low frequency cone drivers and one 1-in high-frequency metal dome tweeter. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a three channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. The crossover point shall be 1.5 kHz. Amplifier channels shall be class D. Amplifier output power shall be 500 W total for all three channels. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution:
      operating frequency range shall be 65 Hz to 18 kHz; phase response shall be 102 Hz – 18 kHz ±45°; linear peak SPL shall be 116.5 dB measured with M-noise, free field at 4 meters and referred to 1 meter. The horizontal and
      vertical coverage shall be 100°.

      The loudspeaker shall be equipped with a Phoenix 5-pin male connector (three pins for balanced audio and two
      pins for DC power). The audio input shall be electronically balanced with a 10-kOhm impedance and accept a
      nominal -2.0 dBV (0.8 V rms) input signal. Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply capable of delivering 48 V DC. Maximum long-term continuous current draw for the loudspeaker (< 10 s) shall be 1.0 A average at 48 V.

      All components shall be mounted in an acoustically vented box shaped enclosure constructed of aluminum. Top and bottom shall incorporate M8 threads. The front protective grille shall be powder-coated, stamped steel.
      Dimensions for the loudspeaker shall be 15.90 in high x 4.29 in wide x 5.69 in deep (403.9 mm x 109 mm x 144.4
      mm) without mounting bracket. Weight shall be 14 lb (6.35 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UP-4slim.

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-up-4slim
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsPoint Source
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)15.9
    • Largeur (pouces)4.29
    • Profondeur (pouces)5.69
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers