Publier vos produits
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker
UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker

    UPJ-1P Vario Horn & Arraying Flexibility Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'UPJ-1P combine les avantages des systèmes auto-alimentés avec la flexibilité de placement et de mise en réseau offerte par un pavillon rotatif VariO™. Bien que remarquablement compact et léger, l'UPJ-1P produit une sortie SPL de crête linéaire robuste de 125 dB, ce qui le rend approprié pour une utilisation soit seul comme haut-parleur principal, soit dans des groupes horizontaux ou verticaux multi-enceintes. Les applications incluent les présentations audiovisuelles, les systèmes de sonorisation principaux de petite à moyenne taille, le remplissage, le retard, les effets, la couverture sous un balcon ou sous un auvent et les systèmes distribués.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Fidélité exceptionnelle et performances étendues dans les hautes fréquences
    • Capacité de puissance surprenante dans un boîtier compact
    • Réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale et une imagerie précise
    • Le klaxon Constant-Q offre une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Les performances prévisibles de la baie assurent la flexibilité de la conception du système
    • Le pavillon VariO permet d'orienter le haut-parleur horizontalement ou verticalement

    APPLICATIONS

    • Systèmes audiovisuels portables et installés
    • Sonorisation théâtrale
    • Remplissage avant et sous balcon
    • Centres de conférence, présentations, salles de bal et lieux de culte


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system. The transducers shall consist of a 10 in diameter cone driver with neodymium magnet and a 3 in diaphragm compression driver on a 80° x 50° horn. The horn shall allow rotation to provide the wider coverage pattern in either the horizontal or vertical plane relative to the cabinet’s vertical axis.

      The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two-channel amplifier. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection for the high- and low-frequency sections. Each amplifier channel shall be class AB/bridged with complementary MOSFET output stages. Burst capability shall be 550 W total into nominal loads of 4 Ω low channel and 16 Ω high channel. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 55 Hz – 20 kHz; phase response shall be 750 Hz – 18 kHz ±45°; linear Peak SPL shall be 125 dB measured with M-noise, free-field at 4 m referred to 1 m; coverage (-6 dB points) shall be 80° x 50°, horizontal or vertical dependent on horn orientation.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0 dBV (1 V rms) input signal. Connectors shall be XLR 3-pin female input with male loop output.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100 V, 115 V or 230 V AC line current at 50 Hz or 60 Hz frequency. Current draw during burst (< 1 sec) shall be 5 A at 115 V, 2.5 A at 230 V and 5.8 A at 100 V. Current inrush during soft turn‑on shall not exceed 15 A at 115 V. The AC power connector shall be a PowerCON with looping output.

      The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system. All loudspeaker components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder‑coated, hex-stamped steel with black mesh. Dimensions shall be W: 11.15 in (283 mm) x H: 22.43 in (570 mm) x D: 12.25 in (311 mm). Weight shall be 46 lb (20.87 kg). Integral high-strength, 6061-T6 aluminum top plates with threaded M8 metric holes shall accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware and third‑party accessories.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UPJ-1P.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-upj-1p
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)22.43
    • Largeur (pouces)11.15
    • Profondeur (pouces)12.25
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers