Publier vos produits
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker
UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker

    UPJ-1XP IntelligentDC Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'UPJ-1XP offre la même signature sonore, une puissance de sortie de crête robuste et un pavillon VariO rotatif que l'UPJ-1P, mais avec la flexibilité supplémentaire d'une alimentation CC externe et de longs câbles sans conduits CA.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • La technologie IntelligentDC offre la flexibilité de longs câbles sans conduits AC Fidélité exceptionnelle et performances haute fréquence étendues
    • Réponses en amplitude et en phase extraordinairement plates pour une précision tonale et une imagerie précise
    • Le klaxon Constant-Q offre une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Le pavillon VariO permet d'orienter les haut-parleurs horizontalement ou verticalement
    • Avec QuickFly, le gréement peut être monté comme une seule armoire ou suspendu dans des rangées horizontales et verticales multi-armoires

    APPLICATIONS

    • Systèmes audiovisuels portables et installés
    • Sonorisation théâtrale
    • Systèmes de renforcement vocal compacts
    • Centres de conférence, présentations, salles de bal et lieux de culte


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system. Its transducers shall include one 10 in cone driver and one 3 in diaphragm compression driver.

      The loudspeaker system shall incorporate internal processing and a two-channel amplifier, one channel for each driver. Processing functions shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Amplifier burst output power shall be 550 W total. Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02%.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range, 55 Hz – 20 kHz; phase response, 750 Hz – 18 kHz ±45°; linear peak SPL (measured with M-noise, free-field at 4 m referred to 1 m), 125 dB; coverage (–6 dB points) shall be 80° by 50°, horizontal or vertical dependent on horn orientation.

      The loudspeaker shall receive DC power and balanced audio from a single input connector, available as Phoenix 5-pin male, sealed EN3 5-pin male, or sealed ECO‑M 7-pin male (two pins for DC power, three pins for balanced audio). The audio input shall be electronically balanced with a 10 kΩ impedance and accept a nominal 0.0 dBV (1.0 V rms) input signal.

      Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound Intelligent DC power supply capable of delivering 48 V DC.

      All components shall be mounted in an acoustically vented trapezoidal enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with black mesh. Integral high-strength, 6061-T6 aluminum end plates with threaded M8 metric holes shall accommodate Meyer Sound proprietary rigging hardware and third-party accessories. Dimensions shall be W: 11.15 in (283 mm) x H: 22.43 in (570 mm) x D: 12.25 in (311 mm). Weight shall be 43 lb (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound UPJ‑1XP.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-upj-1xp
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)22.43
    • Largeur (pouces)11.15
    • Profondeur (pouces)12.25
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers