Publier vos produits
X-400C Compact Cinema Subwoofer

X-400C Compact Cinema Subwoofer

Traduit par Google,

Faisant partie de la série cinéma EXP de Meyer Sound, le subwoofer compact X-400C augmente la marge basse fréquence dans les applications cinéma et autres installations fixes. Le X-400C linéaire et auto-alimenté offre des caractéristiques sonores similaires à celles du subwoofer X-800C - basses fréquences jusqu'à 20 Hz, transitoires propres et percutants et excellente cohérence de phase - bien que dans une armoire plus compacte qui peut être installée individuellement ou sous forme d'unités multiples.

Le X-400C est composé d'un seul haut-parleur à cône basse fréquence et longue excursion de 18 pouces logé dans une armoire ventilée réglée de manière optimale et alimenté par un amplificateur monocanal. Le traitement intégré comprend un circuit de protection du pilote, un filtrage passe-bas et des filtres de correction pour les réponses de phase et de fréquence plates.

L'alimentation IntelligentAC™ offre une sélection de tension automatique, un filtrage EMI, une mise sous tension douce et une suppression des surtensions.

Le X-400C s'intègre parfaitement aux autres haut-parleurs de cinéma EXP, y compris les haut-parleurs de canal d'écran Acheron et les haut-parleurs surround HMS.

Le système de surveillance à distance RMS™ en option de Meyer Sound permet une surveillance complète des paramètres du système sur un ordinateur Mac® ou Windows®.

L'armoire X-400C est construite en contreplaqué de bouleau de qualité supérieure et recouverte d'une finition à faible brillance et texturée noire. L'armoire comprend des points de fixation pour un cadre de grille en option avec un tissu noir.

Spécifications techniques
  • Réference unique.meyersound-x400c
  • Famille de produitsSubwoofers
  • Groupe de produitsLF Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBouleau
  • Matériel secondaireContreplaqué
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers