Publier vos produits
USW-121P - High-Output Subwoofer

USW-121P - High-Output Subwoofer

Traduit par Google,

Le haut-parleur sera un système sub-bass linéaire, à faible distorsion et auto-alimenté. Son transducteur sera un unique haut-parleur à cône de 21 pouces à longue excursion.

Le haut-parleur intégrera un traitement interne et un amplificateur de classe D à deux canaux. Les circuits de protection incluront une limitation TruPower. L'entrée audio analogique sera symétrique électroniquement avec une impédance de 10 kΩ et acceptera un signal nominal de 0 dBV (1,0 V rms). Les connecteurs audio analogiques seront des connecteurs XLR Neutrik True Outdoor Protection (TOP) à trois broches, mâles et femelles. Le format d'entrée audio numérique sera AES67 et les connecteurs seront des Neutrik etherCON TOP.

Les spécifications de performance d'une unité de production type sont les suivantes :

  • Plage de fréquences de fonctionnement : 20 Hz – 125 Hz (-10 dB), mesurée en demi-espace avec bruit rose à 4 m, résolution de fréquence de 1/3 d’octave
  • Réponse en phase — 28-110 Hz ±30 degrés
  • Niveaux sonores linéaires maximaux AES75 — 136 dBZpk, 125 dBZ, à un niveau d’entrée RMS de +4,4 dBV pour l’analogique et de -17,8 dBFS pour le numérique, mesurés en demi-espace à 4 mètres, par rapport à 1 mètre.

L'alimentation interne doit assurer le filtrage des interférences électromagnétiques, la mise sous tension progressive et la protection contre les surtensions. Elle doit fournir une tension nominale de 200 à 240 V CA, une fréquence de 50 à 60 Hz et une puissance maximale de 800 W en continu (plus de 10 secondes) et de 2 400 W en pointe (moins d'une seconde). Le connecteur d'alimentation secteur doit être un Neutrik powerCON TRUE1 True Outdoor Protection (TOP). Le haut-parleur doit intégrer une fonction de télémétrie via un réseau Ethernet.

Les composants seront montés dans un boîtier ventilé optimisé, fabriqué en contreplaqué de bouleau multicouche de haute qualité et revêtu d'une finition noire légèrement texturée. La grille de protection avant (en option) sera en acier embouti thermolaqué. L'indice de protection sera IP55 pour la version OT, lorsque les câbles connectés sont équipés de connecteurs Neutrik TOP ou lorsque les capuchons d'étanchéité des connecteurs sont en place.

Les dimensions seront de 52,00 pouces (1321 mm) de large, 27,50 pouces (698 mm) de haut et 24,50 pouces (622 mm) de profondeur.

Le poids doit être de 198 lb (89,8 kg).

Le haut-parleur sera le Meyer Sound Laboratories USW-121P.

Spécification
  • ACOUSTICAL

    Operating Frequency Range1

    20 Hz - 125 Hz (-10dB)

    Frequency Response2

    23 Hz - 105 Hz ±4 dB

    Phase Response

    28 Hz – 110 Hz ±30°

    AES75 Maximum Linear Sound Levels

    136 dBZpk, 125 dBZ at an RMS input level of +4.4 dBV for analog and -17.8 dBFS for digital, measured in half-space at 4 meters, referenced to 1 meter.

    Coverage

    360° (single unit), varies with the number of units and configuration

    TRANSDUCERS

    Low Frequency

    One 21‑inch long‑excursion cone driver; 4Ω nominal impedance

    PHYSICAL

    Dimensions

    W: 52.00 in (1321 mm) x H: 27.50 in (698 mm) x D: 24.50 in (622 mm)

    Weight

    89.8 kg (198 lb)

    Enclosure

    Premium multi-ply birch, slightly textured black finish. The OT version includes additional treatment of the cabinet wood.

    Protective Grille

    Powder-coated, stamped steel. The OT version includes stainless steel mesh behind the grille.

    Rigging

    10 x M8 x 1.25 mm accessory attachment points: six (6) on left side; four (4) on right side

    IEC Ingress Protection Rating (IP Rating)

    OT version is IP55 rated when connected to cables terminated with Neutrik TOP connectors.

    AC POWER

    Connector

    Neutrik powerCON TRUE1 TOP (True Outdoor Protection)

    Operating Voltage Range

    200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz

    POWER CONSUMPTION

    Max Long-Term Continuous Power

    800 W maximum long-term continuous ( >10 seconds), 2400 W burst <1 second)

    ANALOG AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik XLR 3-pin TOP (True Outdoor Protection) female input with male loop output

    DIGITAL AUDIO INPUT3

    Connectors

    Neutrik etherCON TOP (True Outdoor Protection)

    Digital Format

    AES67, SMPTE 2110 Compliant

    MONITORING

    Remote Product Monitoring

    RPM data is transmitted via the Ethernet port and displayed in software.

    USER DSP

    User-Controlled Signal Processing

    Type 3P input module features GEN‑1 technology, embedding the signal processing of a Galileo GALAXY output channel in the loudspeaker, controlled via Nebra software.

    On-board processing includes:

    • 10-band parametric EQ
    • U-shaping filters
    • polarity
    • delay
    • gain
    • mute
    • high and low-pass filters
    • product integration
Spécifications techniques
  • Réference unique.USW-121P
  • Famille de produitsSubwoofers
  • Groupe de produitsHigh-Output Subwoofer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers