Publier vos produits
USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

USW-210P - Compact Narrow Subwoofer

Traduit par Google,

Caisson de basses compact et étroit USW-210P

L'USW-210P offre une réponse étendue dans les basses fréquences dans un format compact et discret, idéal pour les installations où l'espace est limité. Sa conception à deux haut-parleurs égale, voire surpasse, les performances des systèmes 12 pouces classiques, tandis que son panneau de connexion incliné permet un montage mural affleurant avec une profondeur de seulement 30 cm.

Fonctionnant de 30 à 140 Hz avec un niveau de pression acoustique maximal de 126 dB (M-noise3, demi-espace, 4 m), l'USW-210P utilise la même conception de port à haut rendement que le 1100-LFC. Un amplificateur de classe D à deux canaux assure le traitement embarqué pour la protection, la correction de fréquence et de phase. La technologie Intelligent AC™ gère la sélection de la tension, le filtrage des interférences électromagnétiques et la protection contre les surtensions.

La surveillance RMS™ optionnelle permet un diagnostic en temps réel via le logiciel Compass®. Le coffret en contreplaqué de bouleau est doté d'une grille en acier et offre une protection contre les intempéries ainsi que des finitions personnalisées. Il est possible de le fixer à l'aide de points de fixation M8 pour supports en U ou d'une plaque de base optionnelle pour une installation verticale.

Caractéristiques et avantages

  • Rapport puissance/taille élevé
  • Apparence discrète et polyvalente, puisqu'elle permet une installation verticale ou horizontale.
  • S'intègre dans les espaces architecturaux restreints grâce à sa profondeur de seulement 12 pouces, connecteurs compris.
  • Un son clair et une faible distorsion grâce à son orifice à faible vitesse d'air

Applications

  • installation commerciale
  • Sonorisation théâtrale
  • Lieux de culte
  • Salles de conférence
  • Cinéma maison haut de gamme
  • systèmes AV
Spécifications techniques
  • Réference unique.USW-210P
  • Famille de produitsSubwoofers
  • Groupe de produitsCompact Narrow Subwoofer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers