Publier vos produits
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
    Micheletto

    Arena

    Traduit par Google,

    Revêtement de sol en plaques de béton bicouche vibrocompressées marquées CE, produites et contrôlées selon la norme EN 1339, composées de cinq formats rectangulaires et carrés de dimensions 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, épaisseur 8 cm, finition double couche. La finition particulière à double couche est réalisée avec des granulats sélectionnés qui garantissent une résistance élevée à l'abrasion, une durabilité et une coloration durable dans le temps. Les blocs produits avec des agrégats naturels (non recyclés) et des oxydes non organiques, ont une couche de finition homogène et panachée de couleur et une surface exposée avec un coin irrégulier irrégulier typique de la pierre naturelle, sans biseau et les joints entre les blocs ils devront présenter une taille plus grande pour améliorer sa stabilité.

    Spécification
    • Flooring in vibro compressed double-layer concrete sheets CE marked, produced and checked according to EN 1339 standard, consisting of five rectangular and square formats of dimensions 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, thickness 8 cm, double layer finish. The particular double-layer finish is made with selected aggregates that guarantee high resistance to abrasion resistance, durability and coloration lasting over time. The blocks produced with natural aggregates (not recycled) and non-organic oxides, have a homogeneous and variegated finishing layer in color and an exposed surface with irregular irregular corner typical of natural stone, without bevel and the joints between the blocks they will have to present a larger size to improve its stability. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arena
    • Famille de produitsPavers
    • Groupe de produitsArena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)180
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Numéro OmniClass23-11 21 17
    • Titre OmniClassPaving Blocks

    Disponibilité de la région

    L'Europe