Publier vos produits
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
Midmark® Dental Chair - CH-1000-001
    Midmark

    Midmark® Dental Chair - CH-1000-001

    Traduit par Google,

    Conçu pour assurer une posture ergonomique optimale à vous, votre équipe et vos patients, le fauteuil dentaire Midmark place l'humain au cœur du design du cabinet dentaire. Reposant sur une plateforme unique et flexible, il vous permet de choisir la configuration et les options qui correspondent le mieux à vos préférences, tout en intégrant des fonctionnalités haut de gamme de série.

    Améliorer l'accès

    • Un réglage vertical exceptionnel de 19 pouces avec un déplacement horizontal de moins de 6 pouces favorise une posture de travail ergonomique aussi bien en position assise que debout.
    • Une rotation du fauteuil allant jusqu'à 30° à gauche ou à droite permet d'améliorer l'accès pour les cliniciens droitiers et gauchers tout en optimisant l'espace opératoire.
    • Une capacité de poids maximale de 500 lb et une largeur d'assise généreuse permettent une prise en charge inclusive des patients de différentes formes et tailles.

    Élever le confort

    • La chaleur et les massages, en option, contribuent à réduire l'anxiété du patient grâce à une expérience sereine digne d'un spa, qui dépasse les attentes dans la salle de soins dentaires.
    • Un appui-tête à double articulation permet de soutenir confortablement la tête et le cou du patient pendant le traitement.
    • Le dossier réglable en option se lève et s'abaisse pour offrir un soutien confortable aux patients de différentes tailles.

    Simplifier la sécurité

    • Le système anti-collision intégré stoppe le mouvement vers le bas et soulève légèrement le fauteuil en cas d'obstacle, contribuant ainsi à protéger les personnes, l'équipement et l'environnement de votre salle d'opération.
    • Les revêtements sans coutures ou à coutures limitées facilitent le nettoyage et la désinfection en réduisant les interstices où la saleté, les débris et les agents pathogènes peuvent s'accumuler.

    Optimiser les performances

    • La connectivité Midmark Smart View permet des mises à jour et des améliorations logicielles conçues pour prévenir les problèmes, minimiser les temps d'arrêt et maintenir votre équipement en parfait état de fonctionnement.
    Spécification
    • Weights:

      Base Weight of Chair: 305 lb (138.4 kg)

      Shipping Weight: 420 lb (190.5 kg)

      Max Patient Weight: 500 lb (226.8 kg)

      Power Cord Length: 5' or 12' (1.52 m or 3.66 m)

      Electrical & Operation:

      Electrical Rating: 120 V~, 60 Hz, 8 A

      Duty Cycle: Intermittent Operation (Back and Base Actuators: 30 s ON/5 min OFF)

      Fuses:

      F1 and F2 (Line Input): F 8A H, 250 V

      F3 (Motors): T 6.3A L, 250 V

      Classifications: Class I, Type B Applied Part

      Certifications & Compliance:

      ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 + A2:2021

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (R2022)

      IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 + A2:2020

      CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:11 / A2:21 (R2021)

      IEC 80601-2-60:2019

      CSA C22.2 No. 80601-2-60:23

      (Applies to: PX1 Foot Control)

      Compliance:

      IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020

      IEC TS 60601-4-2:2024

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dental-chair-ch-1000-001
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 70
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Seating
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment