Publier vos produits
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair
    Midmark

    Midmark 626 Barrier-Free Examination Chair

    Traduit par Google,

    Alors que les systèmes de santé peinent à normaliser les soins, l'inexactitude de la pression artérielle est l'un des principaux sujets de préoccupation. Midmark peut vous aider.

    Fonctionnalités

    De nombreux prestataires de soins de santé ne connaissent pas les normes actuelles en matière de mesure correcte de la tension artérielle.1 Si ce problème n'est pas résolu, les systèmes de santé courent un risque sérieux. 9,8 % de la population est touchée par la surestimation des erreurs d'hypertension artérielle.2 Multipliez le coût du traitement de l'hypertension par la taille typique du panel de patients et le coût du surtraitement pourrait atteindre 135 000 $ par médecin en exercice.3 L'impact de la surmédication peut également entraîner des complications telles que des étourdissements, des évanouissements, de l'épuisement ou même des chutes du patient. Le Midmark 626 est le premier du genre conçu pour favoriser le bon positionnement du patient pour une mesure plus précise de la pression artérielle.

    Meilleur positionnement BP™

    • Positionnez facilement les patients pour une meilleure mesure de la pression artérielle.
    • Le mouvement motorisé de la section dorsale assure le soutien du dos du patient.
    • Une chaise basse sans obstacle permet à la majorité des patients, même les patientes dont la taille se situe dans le 3e centile, de placer leurs pieds à plat sur le sol.4

    Vitals automatisés

    • Connectez l'appareil Midmark Digital Vital Signs au fauteuil d'examen sans barrière Midmark 626 avec l'IQscale® intégré pour peser les patients rapidement et discrètement dans le confort du fauteuil d'examen. Ensuite, envoyez les données au DME en appuyant simplement sur un bouton.

    Connectivité transparente

    • Le cadre Midmark IQconnect® fournit une connexion transparente de vos appareils à votre système EMR. En d'autres termes, il vous permet de faire fonctionner tous vos appareils et de transférer des données vers le DME à partir d'une seule « vitre »—votre écran d'ordinateur.

    Spécification
    • PATIENT WEIGHT CAPACITY650 lb (295 kg)

      HEIGHTUncompressed: 15.5" Low/37" High (39 cm/94 cm)Compressed: 14.6" Low (36 cm)

      PREMIUM UPHOLSTERY DIMENSIONS (top)28" W x 60" L (71 cm x 52 cm)

      LENGTH WITH FOOTREST EXTENDED76" (193 cm)

      PELVIC TILT5 1/5°

      HEATED DRAWER24.6 W

      HEATED DRAWER TEMPERATURE92°F to 112°F at 115 VAC input voltage, 70°F ambient

      PAPER ROLL HOLDERHolds 24" x 3.56" dia. paper roll (61 cm x 9 cm)

      ELECTRICAL RECEPTACLEElectrical Draw: 4 AHospital-grade, electrical receptacles on left and right sides

      TABLE WEIGHT435 lb (197 kg)

      SHIPPING WEIGHT485 lb (220 kg)

      ELECTRICAL RATINGS115 VAC, 50/60 Hz, 12 A

      SAFETY STANDARDSANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 (Consolidated Text)CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14AAMI/ISO 80601-2-35:2009CAN/CSA C22.2 No. 80601-2-35:12IEC 60601-1-2:2014

      OPTIONSHeated Upholstery Temperatures: Low 95°F/High 102°FWide Premium Top: 32" W x 60" L (97 cm x 152 cm)IQscale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-626-barrier-free
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.5
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)76
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)435
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_27
    • Description de l'Uniclass 2015Examination and treatment chairs
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 19 11
    • Titre OmniClassClinical Examination Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS