Publier vos produits
UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit
Midmark

UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit

4.8 sur 5 étoiles4.8(39 Avis)
Traduit par Google,

Les fauteuils dentaires Midmark UltraComfort et UltraTrim sont le nec plus ultra en matière de confort pour le patient. Avec son dossier entièrement profilé et sa conception unique de soutien lombaire, la chaise maintiendra les patients soutenus et confortables même pendant les procédures les plus longues.

  • La conception brevetée du dossier de la chaise comprend un dossier en fonte d'aluminium avec des accoudoirs intégrés.
  • Les accoudoirs intégrés bercent les principales zones de soutien du patient des coudes et de l'intérieur des épaules, offrant une expérience patient confortable et sécurisée.
  • Les accoudoirs sont automatiquement positionnés pour une entrée et une sortie sans encombre du patient.
  • Plusieurs commandes de fauteuil sont standard, avec quatre préréglages programmables pour un placement presque sans effort du fauteuil et du patient dans votre position préférée.
  • Disponible dans votre choix d'Ultraleather® sans couture et en peluche et une version à coutures limitées de la tapisserie d'ameublement Ultraleather.

L'unité de livraison Asepsis 21® offre qualité et fiabilité dans un boîtier élégant, compact et à prix avantageux. Le cœur de cette unité de livraison est la valve Midmark Kink brevetée, offrant performance et fiabilité et soutenue par une garantie limitée de 10 ans.

  • Les surfaces sont lisses et faciles à nettoyer.
  • Trois positions de pièces à main automatiques Kink Valve sont standard.
  • Réglage individuel du volume d'eau et réglage individuel de la pression d'air
  • Système d'eau autonome avec sélecteur eau de ville/bouteille
  • Boîte de jonction élégante et profilée
  • Commande programmable du fauteuil à pavé tactile




Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-ultratrim-console
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsUltraTrim Chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis