Publier vos produits
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation
    Midmark

    Midmark 6281 Wall Mounted Laptop Workstation

    Traduit par Google,

    Ce poste de travail mural est conçu avec un réglage de hauteur indépendant pour les composants technologiques basés sur les ordinateurs portables et les tablettes.

    • Réglage de la hauteur sans outil à la pointe de l'industrie
    • Grande surface de travail pouvant accueillir des ordinateurs portables jusqu'à 17"
    • Conception pliante compacte
    • Gestion des câbles intégrée
    • Surface de souris coulissante
    Spécification
    • Work Surface Tray Dimensions

      19.5" W x 14" D

      Weight Capacity

      0-8 lb for tablets, paper and laptops

      Compact Design

      Stores just 9" off the wall with the tray flipped up, perfect for high traffic areas, hallways or patient rooms

      Keyboard Height Adjustment

      22"

      Work Surface Dimensions

      14" D x 19" W

      Weight Limit

      8 lb

      WWork Surface

      Upper level for papers and small technology components 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-6281-workstation
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsCare Exchange™ Workstations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34
    • Largeur (pouces)34
    • Profondeur (pouces)9
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_52
    • Description de l'Uniclass 2015Medical desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 23 13
    • Titre OmniClassMedical Facility Monitor Wall Arms