Publier vos produits
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair

    Traduit par Google,

    Gagnez du temps et économisez votre dos avec le Midmark 630, la référence en matière de performances centrées sur le patient et le prestataire.

    Le Midmark 630 est conçu pour compléter le corps humain avec des mouvements plus naturels et des capacités de positionnement améliorées.

    Confort

    Motion Profiling® pour des mouvements plus humains

    Intelligence

    Active Sensing Technology® interrompt le mouvement du fauteuil lorsqu'un impact potentiellement dangereux est détecté

    Conception sans obstacle

    Le meilleur de sa catégorie, hauteur de siège basse de 18 pouces et capacité de poids de 650 livres

    Spécification
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-630-barrier-free
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1912-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical