Publier vos produits
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
Midmark Digital Vital Signs Device
    Midmark

    Midmark Digital Vital Signs Device

    Traduit par Google,

    L'appareil Midmark Digital Vital Signs est un appareil abordable, à écran tactile, basé sur Windows ® qui fournit des lectures automatisées de la pression artérielle, de la température, de la SpO 2 et de la fréquence du pouls d'une simple pression sur l'écran. Le dispositif Midmark Digital Vital Signs est conçu pour fonctionner comme un appareil autonome, se connecter à Midmark IQmanager ® via un ordinateur ou se connecter de manière transparente aux systèmes DME.

    Connectivité

    S'intègre parfaitement à une variété des meilleurs systèmes DME actuels pour vous permettre d'accéder aux informations sur les patients et de transférer des données vers le dossier du patient, minimisant ainsi la saisie manuelle des informations sur les patients et le risque d'erreurs.

    Efficacité

    Augmentez l'efficacité avec un appareil de signes vitaux tout-en-un (avec des options pour ajouter de la SpO 2 et des balances numériques).

    Simplicité

    L'écran LCD couleur intuitif et facile à lire simplifie la convivialité et réduit les courbes d'apprentissage.

    Léger et portable avec des options de montage flexibles pour répondre aux besoins de tout environnement clinique.


    Spécification
    • WEIGHT

      4.0 lb (1.8 kg) without Exergen® TemporalScanner®
      4.7 lb (2.1 kg) with Exergen® TemporalScanner®

      DIMENSIONS

      12” L x 4” W x 7” H (0.30 x 0.10 x 0.18 m) without the Exergen® TemporalScanner®
      12” L x 4” W x 8” H (0.30 x 0.10 x 0.20 m) with the Exergen® TemporalScanner®

      POWER (AC ADAPTER)

      100 – 240 V / ~ 50 – 60 Hz / 700 mA Output: 15 V / 2 A

      BATTERY

      Rechargeable 10.8 V lithium ion battery

      NIBP METHOD

      Oscillometric

      DERIVED PARAMETERS:

      Systolic and diastolic pressures,
      and Mean Arterial Pressure (MAP)

      INITIAL CUFF PRESSURE

      User-selectable

      TEMPERATURE TYPE

      Exergen® TemporalScanner®

      MEASUREMENT SCALE

      Fahrenheit (F), Celsius (C)

      MEASUREMENT TYPE

      Temporal

      METHOD ABSORPTION

      Spectrophotometric (dual wavelength)

      SpO2 RESOLUTION

      1 O2 %

      PR RESOLUTION

      1 BPM

      REPORT INTERVAL

      1 second

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-digital-vital-signs-device
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsDigital Diagnostics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment