Publier vos produits
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
    Midmark

    PowerAir® Oil-less Air Compressors

    Traduit par Google,

    Les compresseurs sans huile PowerAir répondent aux normes les plus élevées exigées par les professionnels dentaires d'aujourd'hui. Nos compresseurs offrent l'un des taux de compression en pieds cubes par minute (CFM) les plus élevés du marché, tout en filtrant jusqu'à 99,9997 % des contaminants de l'air comprimé. Avec un fonctionnement silencieux et une garantie produit de 5 ans, vous pouvez être sûr d'un fonctionnement fiable pour les années à venir.

    Fonctionnalités

    • Performances à la pointe de l'industrie
    • Filtre coalescent de 0,01 micron conçu pour fournir le nec plus ultra en matière d'air pur, générant la capacité de capturer jusqu'à 99,9997 % des contaminants de l'air comprimé
    • Fonctionnement silencieux
    • Garantie produit de 5 ans/3 500 heures
    Spécification
    • P21

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 115

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 16

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P22

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 7

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P32

      User capacity: 3-5

      CFM @ 80 psi: 7.8

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 2.25

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 11

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 67

      dBA with sound cover: 62

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 29" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 360

      P52

      User capacity: 5-7

      CFM @ 80 psi: 10.6

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 3.2

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 20

      Circuit breaker (amps): 30

      dBA: 70

      dBA with sound cover: 65

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 31" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 410

      P72

      User capacity: 7-10

      CFM @ 80 psi: 15.9

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 4.8

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 29

      Circuit breaker (amps): 40

      dBA: 73

      dBA with sound cover: 68

      Tank capacity: 32 gal

      Size (H x W x D): 33" x 40" x 27"

      Size with sound cover: 39" x 40" x 30"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 500

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-powerair-compressors
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsPowerAir® Compressors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment