Le système de livraison Midmark Procenter combine une conception soignée, une attention aux détails et une construction de qualité. Les commandes et commutateurs intégrés offrent un accès simple, mais raffiné, pour une précision et une flexibilité ultimes. Le Procenter est conçu pour compléter votre façon de travailler et offrir une fiabilité exceptionnelle.
- Couvercle escamotable exclusif pour un accès direct aux commandes d'air et d'eau
- Réglages fins de la valve à pointeau pour une plus grande précision de l'air d'entraînement et du lavage
- La technologie brevetée Kink-Valve de Midmark offre une fiabilité et un contrôle exceptionnels, soutenus par une garantie de 10 ans
- Les boutons de verrouillage d'air uniques sont intégrés de manière ergonomique dans la poignée de l'unité pour une fonction et un fonctionnement intuitifs
- Le sas unidirectionnel positif maintient automatiquement l'appareil en position, que le Procenter soit allumé ou éteint
- Les roulements à aiguilles antifriction dans le pivot du bras permettent un mouvement facile du bras et une longue durée de vie des roulements
- Le système d'eau autonome vous permet de passer de l'eau de la ville à l'eau en bouteille en appuyant simplement sur un interrupteur
- Les accessoires intégrés incluent un détartreur, une lampe à polymériser, une caméra intra-orale et jusqu'à deux moteurs électriques
- La commande centrale du fauteuil offre jusqu'à quatre positions programmables et est standard sur tous les systèmes montés sur le fauteuil