Publier vos produits
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Traduit par Google,

Travaillez avec précision à l'aide de commandes et de réglages intégrés qui vous offrent un accès simple, mais raffiné. Disponible en systèmes de chaise, d'armoire et de montage mural, le Procenter est un système de livraison d'instruments flexible combinant une conception réfléchie, une attention aux détails et une construction de qualité.

Couvercle pop-up exclusif

Obtenez un accès direct aux commandes d'air et d'eau. Les réglages fins de la vanne à pointeau permettent une plus grande précision de l'air et de l'eau d'entraînement.

Commandes d'air et d'eau Kink Valve® brevetées

Profitez d'un niveau de fiabilité et de contrôle sans précédent, soutenu par une garantie limitée de 10 ans.

Accessoires intégrés

Gardez vos outils à portée de main en intégrant votre détartreur, votre lampe à polymériser, votre caméra intra-orale et jusqu'à deux moteurs électriques dans votre système de mise en place.

Spécification
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-procenter-instrument-delivery
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsProcenter Delivery System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dental chairs
  • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT