Obtenez un éclairage dentaire optimal et un excellent positionnement du moniteur avec le moniteur d'éclairage sur rail dentaire Midmark, qui améliore l'expérience du patient tout en améliorant l'efficacité et l'acceptation des cas.
Vue aérienne
Positionnez le moniteur au-dessus du patient en position couchée à l'aide du bras flexible contrebalancé et des chariots indépendants. Les interférences avec la lumière opératoire sont minimisées afin que vous et votre patient profitiez d'une vue dégagée.
Visualisation au fauteuil
Idéal pour la consultation au fauteuil, le moniteur peut être placé au niveau des yeux du patient pour la visualisation de radiographies numériques, d'images de caméra intra-orale, de matériel d'éducation du patient et de divertissement.
Options et moniteur
Le moniteur de qualité dentaire ExorVision DenClarity 24" avec télécommande offre une image HD avec un tuner TV numérique intégré. Le moniteur d'éclairage sur rail est disponible en LED ou halogène pour des hauteurs de plafond allant de 8' à 10' 7".