Publier vos produits
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
    Midmark

    UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Bénéficiez d'un accès exceptionnel du clinicien au patient grâce à un dossier de chaise plus étroit et 40 % plus fin que notre dossier de chaise standard. La conception brevetée du dossier de la chaise comprend une structure en fonte d'aluminium avec des accoudoirs intégrés qui sont positionnés avec le dossier pour une entrée et une sortie sans encombre du patient.

    Système de conduite

    La chaise UltraTrim est livrée en standard avec des commandes de chaise programmables et un système d'entraînement hydraulique pour un fonctionnement fluide, silencieux et précis.

    Accoudoirs intégrés

    Maintenez les patients à l'aise et en sécurité grâce à une conception brevetée de dossier de chaise qui comprend un dossier en fonte d'aluminium avec des accoudoirs intégrés qui bercent les principales zones de soutien du patient des coudes et de l'intérieur des épaules et sont automatiquement positionnés pour une entrée et une sortie sans encombre du patient.

    Tapisserie

    Disponible dans votre choix d'Ultraleather® sans couture et en peluche et une version à coutures limitées de la tapisserie d'ameublement Ultraleather.

    Spécification
      1. Hydraulic cantilever system
      2. Automatic armrests
      3. Seamless upholstery
      4. Double-articulating headrest
      5. Programmable foot-switch control
      6. Two hip-post-mounted programmable controls
      7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
      8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-ultracomfort-lrmount
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsUltraComfort Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS