Publier vos produits
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Traduit par Google,

    Les stérilisateurs à vapeur Midmark sont conçus pour rendre le traitement des instruments aussi simple et automatisé que possible. Dotés d'une interface utilisateur intuitive, de conseils à l'écran, de notifications utiles et d'invites étape par étape sur l'écran tactile, ces stérilisateurs peuvent contribuer à réduire le stress et à améliorer la sécurité grâce à un processus standardisé.

    Durabilité

    Bénéficiez d'une durée de vie accrue de 25 000 cycles, soit 2,5 fois supérieure à celle des modèles précédents, grâce à une chambre entièrement repensée.

    Flux de travail

    Naviguez dans la configuration du cycle et dans d’autres processus grâce à un écran tactile de 5 pouces clair et résistant aux empreintes digitales que vous pouvez utiliser tout en portant des gants.

    Conformité

    Restez prêt pour l'audit grâce aux rappels et notifications de l'appareil, à l'authentification des utilisateurs, au stockage illimité des événements de soins de routine pendant toute la durée de vie du stérilisateur et à la tenue automatisée des enregistrements des cycles.

    Spécification
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    Spécifications techniques
    • Réference unique.next-generation-midmark-m9-sterilizer
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsSteam Sterilizers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.1
    • Largeur (pouces)15.3
    • Profondeur (pouces)20.38
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)73
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment