Publier vos produits
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

Traduit par Google,
La table de traitement électrique bariatrique sans obstacle Ritter 244 offre accessibilité et dignité à votre patient, tout en favorisant la sécurité et des soins efficaces pour vous et votre personnel. La capacité de poids de 850 livres le rend prêt, désireux et capable de soulever en toute sécurité vos patients ayant des besoins spéciaux à maintes reprises. Avec une hauteur incroyable de 18 pouces, le Ritter 244 fournit la solution à la question trop courante : "Comment allons-nous faire monter et descendre en toute sécurité et efficacement nos patients ayant des besoins spéciaux sur la table de traitement ?" En abaissant le siège à 18 pouces, le Ritter 244 accomplit cette tâche parfois difficile qui devient une routine très simple nécessitant une assistance minimale de votre part et de votre personnel.
  • Hauteur de puissance, dos et inclinaison
  • Trendelenburg inversé
  • Capacité de poids du patient de 850 livres
  • Réglage de la hauteur du siège de 18" à 34"
  • Siège de 32" de large
  • Norme de contrôle manuel
  • Conforme aux normes UL 60601-1 et CAN/CSA C22.2 n° 601.1-M90
Spécifications techniques
  • Réference unique.ritter-244
  • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
  • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical

Disponibilité de la région

Amérique du Nord