Publier vos produits
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    Traduit par Google,

    Le 280 est un siège moelleux et confortable pour vos patients dans la salle d'examen, la salle d'attente et la réception. Et la conception des pieds anti-recul permet à la chaise d'être près du mur sans l'endommager.

    Siège et dossier rembourrés et profilés

    Stabilité Châssis en tube d'acier noir thermolaqué robuste avec pieds de nivellement

    Options Disponible avec ou sans bras de chaise en plastique résistant aux chocs

    Spécification
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ritter-280-arms
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.5
    • Largeur (pouces)23.5
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 19
    • Titre OmniClassPatient Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS