Publier vos produits
Balcony with Gaula steel railing
Midthaug

Balcony with Gaula steel railing

3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)
Traduit par Google,
Des balcons aux caractéristiques uniques pour le promoteur et les résidents : processus de livraison de haute qualité et économique, longévité et entretien minimal. Nos balcons sont évolutifs dans des profondeurs de 1 à 3 mètres et des longueurs jusqu'à 5,8 mètres. Deux balcons rectangulaires peuvent être reliés en forme de L. Les balcons peuvent être combinés avec tous les modèles de garde-corps du système modulaire Midthaug. Dans ce cas, le modèle Gaula : Balustrades en acier fixées entre les poteaux de garde-corps en acier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BM_Balc_Gaula
  • Famille de produitsBalcony systems
  • Groupe de produitsBalkong + Gaula
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-15
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1250
  • Largeur (mm)4800
  • Profondeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Balcon