Publier vos produits
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Oil Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur d'huile moulé par rotation en PEHD de la série MIFAB® BIG-O. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8 po, un siphon à joint profond recouvert d'un couvercle, un système de couvercle réglable, une plaque à orifice calibré en acier inoxydable (contrôle du débit interne), une dérivation de décharge d'air interne, un ensemble de prélèvement d'huile réglable (1 1 /2″) de chaque côté, connexions à double évent (3″) de chaque côté, accès au port d'échantillonnage et connexions d'entrée et de sortie de 4″ sans moyeu. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIG-MAX-OIL-INTERCEPTOR
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC010271
  • Nom ETIMOil/petrol/grease trap
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 37 13
  • Titre OmniClassOil Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING