Publier vos produits
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

Traduit par Google,
Le C-Port le plus vendu, le support de canal de la série C est conçu pour un support supérieur des systèmes de tuyauterie de gaz et de réfrigération, des chemins de câbles, des conduits électriques, des lignes multiples, des équipements CVC et des centaines d'autres applications.
Spécification
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Spécifications techniques
  • Réference unique.c-rubber-support
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsRubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code ETIMEC011121
  • Nom ETIMPipe support
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit