Publier vos produits
C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1100-R Floor Cleanout with Adjustable Cover and Plug

Traduit par Google,
Série MIFAB® C1100-R (précisez la conception de l'ensemble supérieur) regard de nettoyage de sol réglable avec corps en fonte laquée et bride d'ancrage, joint d'essai de joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 4 po de diamètre et ensemble couvercle et bouchon combinés scoriés (spécifiez le type de matériau) avec vis à tête hexagonale anti-vandalisme en acier inoxydable et joint d'étanchéité primaire. (Pour les sols à membrane, ajoutez le suffixe -C pour pince à membrane.)
Spécification
  • SKUs: C1102-R, C1103-R, C1104-R, C1105-R, C1106-R
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1100-r-floor-cleanout-with-adjustable-cover-and-plug
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures