Publier vos produits
C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas
MIFAB

C1100-T Floor Cleanout for Tile Areas

Traduit par Google,
Trappe de nettoyage réglable série MIFAB® C1100-T avec corps en fonte laquée et bride d'ancrage, joint d'essai de joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 4" de diamètre et ensemble couvercle et bouchon combinés scoriés ronds (spécifier le type de matériau) avec 1/8" évidement pour carrelage et vis à tête hexagonale anti-vandalisme en acier inoxydable et joint d'étanchéité principal. (Pour les sols à membrane, ajoutez le suffixe -C pour la pince à membrane.)
Spécification
  • SKUs: C1102-T, C1103-T, C1104-T, C1105-T, C1106-T
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1100-t-floor-cleanout-for-tile-areas
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING