Publier vos produits
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

Traduit par Google,
Bouchon de nettoyage de ligne série MIFAB® C1450-RD avec taraudage aveugle et couvercle d'accès rond en acier inoxydable lisse de 6 po avec vis d'ancrage de 3 ½ po.
Spécification
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING