Publier vos produits
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

Traduit par Google,
Bouchon de nettoyage de ligne série MIFAB® C1450-S avec taraudage aveugle et panneau d'accès carré lisse en nickel bronze de 7 po x 7 po avec vis à tête hexagonale et cadre d'ancrage avec pattes de montage.
Spécification
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING