Publier vos produits
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Traduit par Google,

La porte d'accès encastrée de la série MIFAB® CAD-DW est conçue pour être utilisée dans les surfaces acoustiques, les cloisons sèches ou carrelées. Le panneau de porte est en retrait de 5/8” (15) pour permettre l'insertion de divers types de matériaux. Le cadre extérieur est muni d'un cordon de ruban adhésif galvanisé pour cloison sèche. Le ciment pour cloisons sèches peut être appliqué sur les moulures en même temps que les joints et les coins des panneaux muraux. Il a une finition blanche unique.

Spécification
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Spécifications techniques
  • Réference unique.cad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors