Publier vos produits
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

Traduit par Google,
La série CE est conçue pour une prise en charge étendue des systèmes de tuyauterie de gaz et de réfrigération, des chemins de câbles, des conduits électriques, des lignes multiples, des équipements CVC et de nombreuses autres applications. Il convient à la plupart des types de matériaux de toiture ou autres surfaces planes.
Spécification
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Spécifications techniques
  • Réference unique.ce10-extension-series
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsRubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code ETIMEC011121
  • Nom ETIMPipe support
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

Amérique du Nord