Publier vos produits
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

Traduit par Google,
MIFAB® Série F1100-CN Siphon de sol en fonte laquée avec bride d'ancrage, bague de serrage en fonte avec chantepleures primaire et secondaire pour membrane d'étanchéité et 7" (178) ou 9" (235) (spécifier N7 ou N9) (spécifier la finition du matériau ) grille de tracteur. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série MIFAB F1100-N.)
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit