Publier vos produits
F1100-EG Oval Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EG Oval Funnel Floor Drain

Traduit par Google,

Siphon de sol en fonte laquée série MIFAB® F1100-EG avec bride d'ancrage, weepholes et entonnoir à gorge ouverte standard de 4" (102) x 9" (235) (spécifiez la finition de la crépine) avec vis à tête hexagonale en acier inoxydable anti-vandalisme. (Pour les sols à membrane, utilisez la série MIFAB F1100-CEG.)

Spécifications techniques
  • Réference unique.F1100-EG
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers