Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Disponible en États-Unis
MIFAB
Suivre
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Traduit par Google,
Voir l'original
Siphon de sol MIFAB F1210TC en fonte laquée avec bride d'ancrage, bague de serrage en fonte avec évacuations pour membrane d'étanchéité et crépine chromée polie.
Télécharger
Spécification
Spécification
SKUs: F1210TC
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Famille de produits
Drains
Groupe de produits
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-02-26
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Instructions d'installation
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Description technique
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fonte
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Code Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Description de l'Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 27 00
Titre OmniClass
Floor Drains
Code CSI UniFormat II
D20
Titre CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Télécharger
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Télécharger
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Télécharger
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Télécharger
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Télécharger
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Télécharger