Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Disponible en États-Unis
MIFAB
Suivre
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Traduit par Google,
Voir l'original
Siphon de sol en fonte laquée MIFAB® série F1230 avec crépine standard (spécifier la finition du matériau) de 5” (127) de diamètre (spécifier la finition du matériau).
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Famille de produits
Drains
Groupe de produits
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-02-26
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Instructions d'installation
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Description technique
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fonte
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Code Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Description de l'Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 27 00
Titre OmniClass
Floor Drains
Code CSI UniFormat II
D20
Titre CSI UniFormat II
PLUMBING
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Télécharger
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Télécharger
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Télécharger
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Télécharger
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Télécharger
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Télécharger