Publier vos produits
FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

Traduit par Google,
Série MIFAB® FS1930-FL 12" x 12" x 8" de profondeur, calibre 16, tous les planchers sanitaires en acier inoxydable de type 304 (CF8) et évacuation indirecte des déchets avec rebord et grille sécurisés en acier inoxydable coulé avec vis en acier inoxydable anti-vandalisme à clé Allen , bride d'ancrage en acier inoxydable avec weepholes et crépine à dôme anti-éclaboussures.
Spécification
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • Famille de produitsFloor Sinks
  • Groupe de produitsStainless Steel Floor Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit