Publier vos produits
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

Traduit par Google,

MIFAB® série Lil-(préciser la taille)-L Intercepteur de charpie en PEHD moulé par injection avec un débit nominal de ____ (indiquer) et une capacité de rétention de liquide de ____ (indiquer). L'unité comprendra : deux déflecteurs internes avec des trous de 3/8 po de diamètre espacés de 1/2 po, un piège à joint profond interne et un couvercle à joint rectangulaire antidérapant en HDPE moulé par injection avec des loquets de fixation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIL-MAX-L
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING