Publier vos produits
MC-10D Double, Horizontal Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10D Double, Horizontal Adjustable Water Closet Carrier

Traduit par Google,

MIFAB® Série MC-10D Porte-toilette double, horizontal, réglable avec raccord en fonte laquée, 4" (102) sans vidage de moyeu, 2" (51) sans raccord d'évent de moyeu, plaques frontales réglables avec joint en fonte laquée, fonte universelle montée au sol repose-pieds en fer, mamelons réglables en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchons de test intégrés, joints de bol en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée et écrous borgnes de finition chromés polis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-10D
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets