Publier vos produits
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

Traduit par Google,
MIFAB® MC-13-HS Series porte-toilettes simple, vertical, réglable, hub et spigot avec raccord en fonte laquée, gauche, droite ou les deux (spécifier) entrées latérales de 4" (102), raccord de ventilation de 2" (51), plaque frontale réglable avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelon réglable en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchon de test intégré, joint de bol en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée, écrous borgnes de finition chromés polis et support d'arrimage d'ancrage arrière.
Spécification
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING