Publier vos produits
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

Traduit par Google,
Bouche d'incendie antigel de la série MIFAB® MHY-68 avec tête moulée en fonte robuste et poignée de levage avec fonction de verrouillage et connexion d'entrée femelle 3/4" (19) et mâle 1" (25). Ensemble de prise d'eau complet avec plongeur en néoprène, tige de commande en bronze durci, boîtier en acier galvanisé de 1 po (25), tête moulée en bronze robuste avec écrou à tête, tige de commande en acier galvanisé de 3/8 po (9) de diamètre et tige taraudée de 1/8 po (3) orifice de vidange dans le raccord en bronze.
Spécification
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-68-yard-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment