Publier vos produits
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

Traduit par Google,

La boîte de dialyse d'alimentation et de déchets MIFAB® MI-DIAL-2 est constituée de coins soudés continus en acier inoxydable de type 316 de calibre 16, de quatre pattes d'ancrage de montage, d'un cadre et d'une porte de finition amovibles, d'une alimentation en PVC 1/2″ NPT raccordement avec vanne à boisseau sphérique en PVC et raccord de tuyau 3/4″. Support avec œillets pour deux tuyaux de 3/8″ de diamètre et raccord de vidange en acier inoxydable de 2″ avec fond incliné.

Spécification
  • Dialysis Box with Two Valves

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-dial-2
  • Famille de produitsDialysis Boxes
  • Groupe de produitsMI-DIAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems