Publier vos produits
MI-DIAL-LD
MIFAB

MI-DIAL-LD

Traduit par Google,

La boîte d'alimentation et de dialyse des déchets MIFAB® MI-DIAL-LD est constituée de coins soudés continus en acier inoxydable de type 316 de calibre 16, de quatre pattes d'ancrage de montage, d'un cadre et d'une porte de finition amovibles, d'une alimentation en PVC 1/2″ NPT raccordement avec vanne à boisseau sphérique en PVC et raccord de tuyau 3/4″. Support avec œillets pour deux tuyaux de 3/8″ de diamètre et raccord de vidange en acier inoxydable de 2″ avec fond incliné.

Spécification
  • Dialysis Box with One Valve

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-dial-ld
  • Famille de produitsDialysis Boxes
  • Groupe de produitsMI-DIAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems