Publier vos produits
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

Traduit par Google,

Drain de tranchée MIFAB® série P6140, largeur 24″, largeur interne 22″, canaux en acier inoxydable de type 304 fabriqués de calibre 16 avec pattes d'ancrage et acier inoxydable de classe de charge «A», grilles à fentes fabriquées avec finition sablée. Caniveaux et grilles disponibles à n'importe quelle longueur requise. Les sorties centrales sont standard dans des connexions de sortie sans moyeu de 6″ et fabriquées dans le cadre du drain de tranchée.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit