Publier vos produits
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Zurn

Z100 15" Diameter Main Roof Drain

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Traduit par Google,

Drain de toit de 15" [381 mm] de diamètre. Corps en fonte Dura-Coated avec

Caractéristiques:

Drain de toit primaire de 15" de diamètre

Collier de serrage et silhouette basse Poly-Dome

Mots-clés : drain de toit principal, drain primaire de toit, corps en fonte Dura-Coated, drains de toit, système de drainage, grand drain de puisard, drain de toit zurn z100, drain de toit z100, drain de terrasse, extension de drain de plancher, extension de descente de toit supérieure, drain de toit à débordement, drain de dalot, collier de serrage, dôme de drain de toit à faible silhouette, collier de serrage, protection de gravier

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z100
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondairePolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie